Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M32 XF
Artikelnr. 75.456.0753.1
Anschlussmodul (hohe Version) PODIS CON 5G16 für feste Verdrahtung zur Einspeisung oder als Energieabgriff; für M32-Kabelverschraubung (als Zubehör bestellbar); 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 63 A; 690 V; 6kV/3; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 25 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 219 x 147 x 84 mm
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 75.456.0753.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M32 XF |
| EAN | 4049088651939 |
| Mindestauftragsmenge | 1 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 234 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 190 mm |
| Höhe verpackt | 89 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 837 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 730 g |
| Volumen verpackt | 3957 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zur Übersicht