文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
| 部件号 | 75.456.0353.1 |
|---|---|
| 文章描述 | FCS 16 5 SI SA 2xM32 |
| EAN | 4049088642265 |
| 最低订购量 | 1 一片 |
| 原籍国 | DE |
| 海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
| 包装长度 | 234 mm |
|---|---|
| 包装宽度 | 190 mm |
| 高度包装 | 89 mm |
| 包装毛重 | 837 g |
| 单件净重 | 813 g |
| 容积包装 | 3957 ccm |
| 包装 | |
| 1 一片 |
Eldas Number
157833708
跳转到概览