page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
| numéro d'article | 06.600.7227.6 |
|---|---|
| description de l'article | embouts de fils 2x 6 mm² DIN 46228 |
| EAN | 4049088674464 |
| Quantité minimale de commande | 50 pièce(s) |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| poids net pièce unique | 1 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
Eldas Number
156450709
Retour à l'aperçu