Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 05.506.7453.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verschlussschraube M32x1,5 |
| EAN | 4049088663567 |
| Mindestauftragsmenge | 25 St |
| Ursprungsland | TR |
| Zolltarifnummer | 39235090 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 200 mm |
| Höhe verpackt | 30 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 200,5 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 7,7 g |
| Volumen verpackt | 900 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 25 St |
Zur Übersicht