Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
| Número de pieza | 75.450.2114.3 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Módulo de alimentación FCS 16 5 SA SAM |
| EAN | 4049088669583 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 pieza(s) |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85371098 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 505 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 155 mm |
| Altura embalada | 165 mm |
| Peso bruto embalado | 3048,7 g |
| Peso neto de una pieza | 2740 g |
| Volumen de la caja de cartón | 12915,375 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Volver al inicio