Anschlussmodul PLC MODUL ADAPTER
Artikelnr. G0.000.0157.0
podis CON 5G16 PLC-Modul Flachleitungsabgriff; mit Integrationsmöglichkeit von Reiheneinbaugeräten (4 TE); beigelegt sind ein Leitungsschutzschalter 10 kA, 1+N mit der Auslösecharakteristik C13 A inklusive der Verdrahtung und eine teilbare Kabelverschraubung für die Kommunikationsleitung (RJ45); für M32-Kabelverschraubung Ausgang, plus optionale Ausbrüche für M20-Kabelverschraubung und M12; abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | G0.000.0157.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Anschlussmodul PLC MODUL ADAPTER |
| EAN | 4049088680816 |
| Mindestauftragsmenge | 1 St |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 4 kg |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Eldas Nummer
150702309
Zur Übersicht