Zaślepka przewodu podis 5G16
Numer produktu Z6.563.6553.0
Zaprzestano. Ostatnie zamówienie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
| Numer katalogowy | Z6.563.6553.0 |
|---|---|
| Opis artykułu | Zaślepka przewodu podis 5G16 |
| EAN | 4049088481376 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuk |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Numer taryfy celnej | 85472000 |
Wymiary opakowania
| Długość opakowania | 259 mm |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 130 mm |
| Wysokość opakowania | 81 mm |
| Waga brutto paczki zacisków | 900 g |
| Waga netto pojedynczej części | 39 g |
| Objętość opakowania | 2727 ccm |
| sposób pakowania | tektura |
| ilość w opakowaniu | 10 sztuk |
Eldas Number
120905039
Przegląd