Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
| Número de pieza | Z6.564.7053.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa final para cable podis 5G16 SW |
| EAN | 4049088698996 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 pieza(s) |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85472000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 259 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 130 mm |
| Altura embalada | 81 mm |
| Peso bruto embalado | 900 g |
| Peso neto de una pieza | 39 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2727 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Volver al inicio