Absicherungsmodul FH MT M32
Artikelnr. 75.456.1055.1
podis CON 5G16 Absicherungsmodul; kombiniert Flachleitungsabgriff und dezentrale Absicherung; mit Integrationsmöglichkeit von Reiheneinbaugeräten (4 TE); für M32-Kabelverschraubung Ausgang, plus optionale Ausbrüche für M20-Kabelverschraubung und M12 Gerätestecker (Kabelverschraubungen als Zubehör bestellbar); abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 75.456.1055.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Absicherungsmodul FH MT M32 |
EAN | 4049088674099 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 505 mm |
---|---|
Breite verpackt | 155 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1691,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1383 g |
Volumen verpackt | 12915,375 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
157835108