Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 75.456.1055.1 |
---|---|
Opis artykułu | Wyłącznik instalacyjny FH MT M32 |
EAN | 4049088674099 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 505 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 155 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1691,7 g |
Waga netto pojedynczej części | 1383 g |
Objętość opakowania | 12915,375 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |