Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 75.459.8553.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Überspannungsschutz Modul FH SP2 CL |
| EAN | 4049088714320 |
| Mindestauftragsmenge | 1 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 1996 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zur Übersicht