Befestigungsschelle FLATCABLE NAIL
Artikelnr. 05.569.7553.0
Befestigungsschelle für podis® CON und gesis® NRG Flachleitungen aller Querschnitte; für die effektive Montage durch Schnellverschluss und nur einem Befestigungspunkt; Variante für Befestigung mit Bolzensetzgerät; für Wand- und Deckenmontage; Farbe schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 05.569.7553.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Befestigungsschelle FLATCABLE NAIL |
| EAN | 4049088663116 |
| Mindestauftragsmenge | 100 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 20,95 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Eldas Nummer
157899401
Zur Übersicht