Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | F0.000.0056.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Rohrschelle D40 |
| EAN | 4049088700354 |
| Mindestauftragsmenge | 25 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 39174000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 195 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 150 mm |
| Höhe verpackt | 105 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 432,6 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 7,5 g |
| Volumen verpackt | 3071,25 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 25 St |
Zur Übersicht