Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | F0.000.0056.5 |
---|---|
Opis artykułu | Trzymacz pod rurkę instalacyjną D40 |
EAN | 4049088700354 |
Jednostka opakowania | 25 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 39174000 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 195 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 150 mm |
Wysokość opakowania | 105 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 432,6 g |
Waga netto pojedynczej części | 7,5 g |
Objętość opakowania | 3071,25 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 25 sztuk |