Gitterkanalklemme FLATCABLE
Artikelnr. 05.569.7753.0
Zubehör für die einfache Installation der Befestigungsschellen 05.569.7453.0 und 05.569.7453.0 am Gitterkanal mit Rasterabstand 25 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm. Enthält Gitterkanalklemme mit dazugehöriger Schraube.
Preis
Lagerbestand
Abkündigung geplant!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 05.569.7753.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gitterkanalklemme FLATCABLE |
| EAN | 4049088663123 |
| Mindestauftragsmenge | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 3,15 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Eldas Nummer
157899402
Zur Übersicht