Einspeisemodul FCS 16 5 SA SAM63G
Artikelnr. 75.450.0114.3
Einspeisemodul für Flachleitung PODIS CON 5G16 Anschluss über Rundleitung; M63-Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach IEC 100 A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 65 A; 600 V; Schutzart IP65; Schraubklemmen max. 70 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 44 mm; Gehäuse grau; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 300 x 145 x 100 mm
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 75.450.0114.3 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Einspeisemodul FCS 16 5 SA SAM63G |
| EAN | 4049088483929 |
| Mindestauftragsmenge | 1 St |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 592 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 189 mm |
| Höhe verpackt | 129 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 3450 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 3000 g |
| Volumen verpackt | 14434 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zur Übersicht