Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
| Codice | 75.450.0014.3 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Modulo di alimentazione FCS 16 5 SA SAM50G |
| EAN | 4049088483912 |
| Quantità minima d’ordine | 1 pezzo/pezzi |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85371098 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 505 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 155 mm |
| Altezza imballata | 165 mm |
| Peso lordo imballato | 3158,7 g |
| Peso netto parte singola | 2757 g |
| Volume confezionato | 12915,375 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157834008
Torna al sommario