Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.800.4253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz DD BUC 42 1,5 25 |
EAN | 4015573861367 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 165 mm |
---|---|
Breite verpackt | 95 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 238,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 41,85 g |
Volumen verpackt | 783,75 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |