Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 02.125.4229.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchsenkontakt D 1,6- 0,5 QMM |
EAN | 4015573450691 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 145 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 5 mm |
Bruttogewicht verpackt | 71 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,7 g |
Volumen verpackt | 58 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |