Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.502.3100.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kontaktaufnahme 1 |
EAN | 4015573446953 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 82079091 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 100 mm |
---|---|
Breite verpackt | 60 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 57,67 g |
Nettogewicht Einzelteil | 55,69 g |
Volumen verpackt | 180 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |