Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 72.216.1253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz POW STS 4/8 NL BB AG |
EAN | 4049088169359 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 185 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 747,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 140 g |
Volumen verpackt | 1332 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |
Eldas Nummer
727902571