
Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24HM32 50 A2
Artikelnr. 76.353.6435.2
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.353.6435.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24HM32 50 A2 |
EAN | 4015573629516 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 250 g |
Nettogewicht Einzelteil | 245 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |