Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.410.1640.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz BAS STS 16 2,5 64 |
EAN | 4015573223349 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 233 mm |
---|---|
Breite verpackt | 175 mm |
Höhe verpackt | 38 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1015 g |
Nettogewicht Einzelteil | 95 g |
Volumen verpackt | 1549 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |