Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.354.2435.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24 M32 A2 |
EAN | 4015573651807 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 400 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 235,166 g |
Nettogewicht Einzelteil | 202 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |