Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.800.4656.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz BAS BUCK 46 50 PC |
EAN | 4015573861930 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 220 mm |
---|---|
Breite verpackt | 145 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 949,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 83,19 g |
Volumen verpackt | 2552 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |