Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.334.6435.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GL 24HM32 50 A0 |
EAN | 4015573624627 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 57 mm |
Bruttogewicht verpackt | 483 g |
Nettogewicht Einzelteil | 464,7 g |
Volumen verpackt | 2000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |