Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 72.206.1253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz POW BUS 4/8 NL BB AG |
EAN | 4049088169342 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 190 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 740,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 140,29 g |
Volumen verpackt | 1254 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |
Eldas Nummer
727902341