Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.335.6435.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GC 24HM32 50 A1 |
EAN | 4015573623361 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 57 mm |
Bruttogewicht verpackt | 435 g |
Nettogewicht Einzelteil | 430,95 g |
Volumen verpackt | 1200 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |