Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.502.2453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz BAS BUM 24 2,5 50 AG |
EAN | 4015573710696 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | RO |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 145 mm |
Höhe verpackt | 34 mm |
Bruttogewicht verpackt | 173,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 171 g |
Volumen verpackt | 300 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |