Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 72.250.2435.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil POW GOT GA 24 M50 69 A2 |
EAN | 4015573625686 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 300 mm |
Höhe verpackt | 75 mm |
Bruttogewicht verpackt | 475 g |
Nettogewicht Einzelteil | 428,5 g |
Volumen verpackt | 1500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |