Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.800.0853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz DD BUC 108 1,5 25 |
EAN | 4015573861381 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 130 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 403,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 69,9 g |
Volumen verpackt | 1638 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |