Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.452.2437.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOM GI24 M25 B1 |
EAN | 4049088363252 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 240 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 227 g |
Nettogewicht Einzelteil | 195 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
---|---|
Farbe | grau |
Oberfläche | blank |
Schutzart (IP) | IP66 |
UV-beständig | ja |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Baugröße | 24 |
---|---|
Art der Verriegelung | Längsbügel |
Kabeleinführung | oben |
Art der Kabeleinführung | Gewinde |
Mit Kabelverschraubung | nein |
Gewindegröße M | 25 |
Gewindegröße PG | |
Klappdeckel | nein |
EMV-Ausführung | nein |
Länge | 138 mm |
Breite | 43 mm |
Höhe | 70 mm |
ECLASS 11 | 27440202 |
---|---|
ECLASS 8.1 | 27440202 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 5.0 | EC000437 |
ETIM 4.0 | EC000437 |
ETIM 3.0 | EC000437 |
Zulassungen
Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Datei Typ |
---|---|---|---|
EG-Konformitätserklärung | - | 45.12 KB | |
UKCA-Konformitätserklärung | - | 39.31 KB | |
Zulassung cURus | - | 444.96 KB |
Zeichnungen
Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Datei Typ |
---|---|---|---|
Kundenzeichnung | - | 63.77 KB | |
Kundenzeichnung DXF | - | 984.01 KB | DXF |
Kundenzeichnung TIFF | - | 61.72 KB | TIF |
CAD-Bilddaten
Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Datei Typ |
---|---|---|---|
3D-Produktbild | - | 213.73 KB | |
CAD IGES-Daten | - | 2.67 MB | IGS |
CAD JT-Daten | - | 578.00 KB | JT |
CAD-STEP-Daten | - | 1.25 MB | STP |
Marketing
Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Datei Typ |
---|---|---|---|
Katalog | - | 41.84 MB |
Passende Komponenten
Artikelnr. |
Artikel-/Typbezeichnung |
Preis |
Menge |
---|
Passende Produkte
Datenblatt
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe