Gehäuseunterteil BAS GUT GO 24HM32 50 A0
Artikelnr. 76.337.6435.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M32 unten (IP54), niedrige Bauform, 24-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.337.6435.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GO 24HM32 50 A0 |
EAN | 4015573624665 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 300 mm |
Höhe verpackt | 57 mm |
Bruttogewicht verpackt | 494 g |
Nettogewicht Einzelteil | 476,7 g |
Volumen verpackt | 2000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |