
Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24H M25 A3
Artikelnr. 76.352.6435.3
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.352.6435.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24H M25 A3 |
EAN | 4015573646629 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 210 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 406,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 350,6 g |
Volumen verpackt | 1200 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |