Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.353.6435.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24HM32 50 A0 |
EAN | 4015573629493 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 374 g |
Nettogewicht Einzelteil | 294,6 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |