Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.350.2435.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24 M25 A3 |
EAN | 4015573643741 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 260 mm |
Höhe verpackt | 57 mm |
Bruttogewicht verpackt | 288 g |
Nettogewicht Einzelteil | 251,2 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |