Gehäuseunterteil BAS GUT GO 24 M25 A0
Artikelnr. 71.333.2435.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M25 unten (IP54), niedrige Bauform, 24-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.333.2435.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GO 24 M25 A0 |
EAN | 4015573621909 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 57 mm |
Bruttogewicht verpackt | 333 g |
Nettogewicht Einzelteil | 318 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
727902121