Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.106.2453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter BAS BAF KR 24 2,5 50 |
EAN | 4015573608962 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 264 mm |
---|---|
Breite verpackt | 181 mm |
Höhe verpackt | 116 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2085 g |
Nettogewicht Einzelteil | 195,1 g |
Volumen verpackt | 5543 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |