Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24HM40 A0
Artikelnr. 73.362.6435.0
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M40 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.362.6435.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24HM40 A0 |
EAN | 4015573858824 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 57 mm |
Bruttogewicht verpackt | 308 g |
Nettogewicht Einzelteil | 296 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |