
Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24 M32 A2
Artikelnr. 70.358.2435.2
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undStutzen M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.358.2435.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24 M32 A2 |
EAN | 4015573651050 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 400 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 230 g |
Nettogewicht Einzelteil | 225 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |