Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 72.213.1253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz POW STS 3/3/6 HEA CA AG |
EAN | 4015573226791 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 316 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1625 g |
Nettogewicht Einzelteil | 153,8 g |
Volumen verpackt | 2793 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
727902541