
Klemmenadapter-Set BAS GAESNRS24 4,0 50
Artikelnr. 71.955.2453.4
Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A 2-teilige Sets, Schraubanschluss 24-polig+PE, kurze Bauform, Steckereinsatz, SL rechts, Einhand verriegelung
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.955.2453.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter-Set BAS GAESNRS24 4,0 50 |
EAN | 4015573455320 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3960 g |
Nettogewicht Einzelteil | 374 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |