Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.320.2438.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUE GA 24 50 A |
EAN | 4015573435001 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 270 mm |
---|---|
Breite verpackt | 190 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 180,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 172,48 g |
Volumen verpackt | 600 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |