Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.353.2445.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOE GA 24 M32 50 A1 |
EAN | 4015573844520 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 210 mm |
---|---|
Breite verpackt | 145 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 174,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 169,9 g |
Volumen verpackt | 1309 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |