Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 70.510.1653.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Inserto spina BAS STF 16 2,5 50 |
EAN | 4015573324213 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 182 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 175 mm |
Altezza imballata | 38 mm |
Peso lordo imballato | 785 g |
Peso netto parte singola | 74,8 g |
Volume confezionato | 1210 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Eldas Number
727902501