Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.372.1635.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GL 16 M25 A3 |
EAN | 4015573668751 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 400 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 264 g |
Nettogewicht Einzelteil | 230 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |