Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.810.3256.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz BAS STCK 32 50 PC |
EAN | 4015573861961 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 330 g |
Nettogewicht Einzelteil | 57,21 g |
Volumen verpackt | 720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |