
Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16HM32 A3
Artikelnr. 73.359.4035.3
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.359.4035.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16HM32 A3 |
EAN | 4015573663695 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 190 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 400 g |
Nettogewicht Einzelteil | 390 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |