Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 72.713.1453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz POW STC 12/2 DE |
EAN | 4049088168550 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 95 mm |
---|---|
Breite verpackt | 195 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 407,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 70,7 g |
Volumen verpackt | 1018,875 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |