Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.362.4035.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 40HM40 50 A1 |
EAN | 4015573842267 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 200 g |
Nettogewicht Einzelteil | 176 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |